Publier vos produits
LART EL-260-GR facade luminaire
LART EL-260-GR facade luminaire
LART EL-260-GR facade luminaire
LART EL-260-GR facade luminaire
    Kanlux

    LART EL-260-GR facade luminaire

    Traduit par Google,
    Une série de luminaires de façade Kanlux LART est une ligne à la fois brute et classique de luminaires de façade dans un boîtier en aluminium. La surface externe du luminaire est complétée par une couleur graphite. Kanlux LART est parfait à la fois sur une base unique et en combinaison de plusieurs luminaires - complétant subtilement les arrangements lumineux sur les terrasses ou les façades des bâtiments.
    Spécification
    • Oprawa elewacyjna, LART EL-160-GR, 2 x max 60W, E27, grafitowa (29833)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.29833
    • Famille de produitsLART EL
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-06-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)300
    • Largeur (mm)180
    • Profondeur (mm)110
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.42
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur