Publier vos produits
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting
    Kanlux

    MAH PRO 52W 15R-NW lighting fitting

    Traduit par Google,
    Les luminaires Kanlux MAH PRO 5Y constituent la dernière série de luminaires hermétiques, caractérisés par un boîtier ouvrant, conçus pour une qualité et une fonctionnalité optimales. Équipés de composants de marque, dont l'alimentation TRIDONIC et les LED Everlight, ils bénéficient d'une garantie allant jusqu'à 5 ans. Ces luminaires sont synonymes de fiabilité. Avec une efficacité lumineuse allant jusqu'à 170 lm/W et un indice de protection IP65, ils offrent un éclairage optimal en toutes circonstances. De plus, grâce au réglage de la puissance et du flux lumineux, ainsi qu'à la possibilité de remplacer l'alimentation et d'ajouter un détecteur de mouvement, ils offrent une grande polyvalence d'utilisation. L'installation facile grâce aux connecteurs rapides et au câblage traversant permet une installation rapide et sans tracas. L'avantage supplémentaire est la haute protection contre les dommages mécaniques IK08. Cette série est indispensable pour ceux qui exigent une qualité et une fiabilité exceptionnelles en toutes circonstances.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.38141
    • Famille de produitsMAH PRO
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)75
    • Largeur (mm)75
    En rapport
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)1.71
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire