Publier vos produits
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
FL AGOR PRO 200W NW floodlight
    Kanlux

    FL AGOR PRO 200W NW floodlight

    Traduit par Google,
    Les projecteurs Kanlux AGOR PRO constituent une solution d'éclairage moderne et durable, idéale pour les espaces tels que les installations sportives, les halls de production ou les façades de bâtiments industriels ou d'entrepôts. Ils sont disponibles en trois puissances : 100 W, 150 W et 200 W, et en versions symétrique (140 lm/W) et asymétrique (135 lm/W). Grâce à leur indice d'étanchéité IP65 et à leur durabilité IK08, ils résistent efficacement aux agressions extérieures. Leur construction robuste en aluminium moulé, leur radiateur renforcé et leur angle réglable jusqu'à 270 ° garantissent longévité et polyvalence. Ils fonctionnent en 4 000 K et sont garantis 5 ans. Une grille de protection est disponible en accessoire.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.38422
    • Famille de produitsFL AGOR PRO
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)387
    • Largeur (mm)346
    • Profondeur (mm)98
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)3.95
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Extérieur
    • Code ETIMEC001744
    • Nom ETIMDownlight/spot/floodlight