Publier vos produits
ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire
ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire
    Kanlux

    ZEVI EL 2GU10 B facade luminaire

    Traduit par Google,
    Les luminaires de façade ZEVI sont une solution moderne alliant design intemporel et fonctionnalité. Fabriqués en aluminium durable et en verre trempé, ils offrent une résistance aux intempéries grâce à leur indice de protection IP54. Équipés d'un culot GU10, ils permettent l'utilisation de sources lumineuses interchangeables d'une puissance maximale de 10 W, permettant ainsi d'ajuster l'intensité et la température de couleur selon les besoins. Grâce à leur double presse-étoupe, il est possible de connecter plusieurs luminaires en une seule ligne lumineuse. Disponibles en noir et graphite élégants, avec possibilité de montage par le haut.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.38882
    • Famille de produitsZEVI
    • Groupe de produitsLighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enChine
    • Fabriqué enChine
    • Poids net (Kg)0.65
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Code ETIMEC002892
    • Nom ETIMCeiling-/wall luminaire