Publier vos produits
TAILOR - Rectangular Table 2400x1200

TAILOR - Rectangular Table 2400x1200

Traduit par Google,
La table Tailor est une table polyvalente dans une multitude de tailles et de finitions standard différentes - et elle peut aussi, bien sûr, être commandée dans des dimensions parfaitement adaptées aux besoins des clients. Le support de jambe est un moulage en sable d'aluminium recyclé, dont la forme et l'expression rappellent l'héritage industriel de la fonderie de fer Husqvarna. Tailor est une solution élégante et pratique qui est aussi à l'aise qu'un bureau flexible.
Spécification
  • Tailor table comes in heights of 730 mm and 900 mm and 17 different sizes in rectangular, square or round versions. Choose from tabletops in strips of oak, birch or ash wood veneer, white or matt black laminate, black desktop and standard stains on ash. Clear lacquered surface finish. Please enquire for details of non-standard sizes and finishes. The leg is of solid wood, secured in a socket-style leg mount made of sand-cast recycled aluminium. It is easy to separate the socket and the leg. The mount comes in a ball burnished finish as standard, but can also be lacquered in one of our standard colours. Every mount will be unique with its own structure and shade of aluminum.
Spécifications techniques
  • Réference unique.tailor-ta1_240120
  • Famille de produitsTable
  • Groupe de produitsTailor
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)2400
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)59
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code CSI MasterFormat 201412 64 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Booths and Tables
  • Numéro OmniClass23-21 23 15
  • Titre OmniClassResidential Tables