Publier vos produits
KESSEL-Lifting station Aqualift F Duo SPF1500-S1, vert. pres. pipe, Standard

KESSEL-Lifting station Aqualift F Duo SPF1500-S1, vert. pres. pipe, Standard

Traduit par Google,
Station de relevage KESSEL Station de relevage Aqualift ® F Duo Twin pour eaux usées avec ou sans évacuation pour une installation libre dans des locaux à l'abri du gel Composé de : Chambre de stockage en polyéthylène, volume de la chambre env. 120 litres, volume de pompage env. 50 litres, avec détecteur de niveau de pression d'air, ouverture de nettoyage. Raccordement pour entrée Ø 110 (hauteur d'entrée 300 mm) et ventilation Ø 75, raccord de raccordement pour pompe manuelle à membrane Ø 32. Pompe d'eaux usées jumelée avec roue non étranglante pour pomper les eaux usées avec ou sans égout (passage canal ouvert 40 mm). La pompe est classée submersible (IP 68), longueur du câble d'alimentation 5 m. Sortie verticale/horizontale avec clapet anti-retour intégré, raccord de raccordement Ø 110 avec section de tuyau, avec/sans vanne de fermeture (fourni séparément) Unité de commande électrique pour le fonctionnement entièrement automatisé de la pompe, l'unité de commande est protégée contre les projections d'eau (IP 65), montage mural, tension 400 V DS à 50 Hz. Avec contact libre de potentiel. Sans vanne de fermeture avec sortie de pression verticale Volume de pompage : max 40 m3/heure • Hauteur de pompage : max 8,0 mètres • Puissance de sortie (P2) : 2 x 1,1 KW • Puissance d'entrée (P1) : 2 x 1,4 KW • Tension de fonctionnement : 400 V DS • Fréquence : 50 Hz • Ampérage : 2,7 A • Fusible : 3 x 16 A amp temporisé • Classe de protection - Pompe : IP68 3mWS/48h • Classe de protection - unité de contrôle IP 65 • Classe de fonctionnement : S1 • Longueur de câble : 5 m • Dimensions extérieures : 773 x 780 x 539 mm • Poids : environ 84 kg
Spécification
  • • Dimensions • Length: 773 mm • Width: 780 mm • Height: 539 mm • general characteristics • Color: Black • Standard: EN 12050-1 • execution • Shut-off device: without slide • System type: double system • Pump control: switchgear • Backflow preventer: integrated • Sound insulation mat: yes • container • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 245 mm • Distance from the middle of the inlet pipe to the tank bottom: 300 mm • Connection for hand diaphragm pump (DN): 32 • Container volume: 120 l • Pressure outlet: vertical • Pressure outlet (DA): 110 mm • Pressure outlet (DN): 100 mm • Vent connection (DN): 70 mm • Usable volume: 50 l • Inflow number: 2 ST • Inlet nominal diameter (DA): 110 mm • Inlet nominal diameter (DN): 100 mm • Inlet max. Boring (DN): 150 mm • Conveyor • Pump: SPF 1500 • Number of pumps: 2 • Delivery head max .: 8 m • Delivery rate max .: 40 m3 / h • Operating mode: S1 • Power P1: 1.4 kW • Power P2: 1.1 kW • Speed: 1,415 rpm • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: direct connection • Weight: 27 kg • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 2.7 A. • Protection class pump: IP 68 (3m / 48h) • Protection class: I. • Type of connection line pump: H07RN-F 7G 1.5 mm2 • control • Switching device: standard • Operating voltage: 400 V • Mains frequency: 50 Hz • Self-diagnosis system (SDS): yes • Battery backup: yes • Multi-line display: no • Log book function: yes • Potential-free contact: yes • Required fuse protection (line protection): 3 x C 16 A • Motor protection switch: yes • Protection class switching device: IP 54 • Length of mains connection cable switching device: 0 m • Type of level detection: pneumatic • Level detection instrument: Immersion tube with pressure monitor • Alarm device: immersion tube • Other features • Type of waste water: containing faeces • Wastewater volume: medium • Delivery condition: ready for installation (electrical components, connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: free installation • Free passage: 40 mm • External monitoring: LGA • Gross weight: 84 kg • Net weight: 58.828 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.11600
  • Famille de produitsAqualift F Duo
  • Groupe de produitsPump technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)539
  • Largeur (mm)773
  • Profondeur (mm)780
Liens
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)84
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCObjet