Publier vos produits
KESSEL-lifting station Minilift S KTP 300-S1,floor slab, tileable

KESSEL-lifting station Minilift S KTP 300-S1,floor slab, tileable

Traduit par Google,
Station de relevage Minilift S Avec couvercle encastré pour carrelage sur place Volume de la pompe : 7 litres Réservoir de stockage en polyéthylène pour installation dans une dalle/sol en béton, profondeur d'installation (D) 330 à 460 mm, avec aspiration latérale Ø 50 mm. Zone d'installation 600 × 600 mm. Partie supérieure et couvercle Partie supérieure réglable verticalement et latéralement, avec couvercle noir / encastré pour carrelage sur place, évacuation intégrée, en polymère, classe de charge K 3, avec bride d'étanchéité de protection contre l'humidité. Pompe Pompe KTP amovible simple pour les eaux usées sans eaux usées, interrupteur à flotteur, avec roue à plusieurs palettes, avec clapet anti-retour intégré, raccord de tuyau de refoulement 40 mm. • Type de système : pompe simple • Couleur : noir • Type d'eaux usées : eaux usées non fécales • Installation : à l'intérieur du bâtiment - installation dans la dalle de plancher en béton • Norme : EN 12050-2 • Type de couvercle : plaque de recouvrement avec couvercle • Couleur du couvercle : noir • Verrouillage : oui • Classe de charge : K3 • Longueur : 460 mm • Largeur : 380 mm • Profondeur d'installation T : 330 mm - 460 mm • Diamètre nominal d'entrée : DN50 • Raccord de tuyau de pression (DN) : 32 • Tuyau de pression raccordement (diamètre extérieur) : 40 mm • Passage libre des solides : 10 mm • Clapet anti-retour : intégré • Volume utile : env. 7,0 l • Poids net : 11,5 kg • Type de pompe : KTP300 • Nombre de pompes : 1 • Type de roue : roue vortex à plusieurs palettes • Commande de la pompe : interrupteur à flotteur • Capacité de pompage : max. 8,0 m³/h • Hauteur de pompage : max. 6 m • Température du fluide pompé, continu (max.) : 35 °C • Puissance nominale (P2) : 0,21 kW • Puissance d'entrée (P1) : 0,34 kW • Tension de fonctionnement : 230 V DS • Fréquence nominale : 50 Hz • Vitesse : 2800 1/min • Courant nominal : 1,6 A • Fusible : C 16 A • Degré de protection (pompe) : IP 68 (hauteur d'eau 3 m) • Mode de fonctionnement : S1 • Interrupteur de surchauffe : intégré • Longueur du câble secteur de la pompe : 5 m • Type de câble de raccordement de la pompe : H07RN-F 3G 1,0 mm² • Type de raccordement électrique : Schuko (contact de terre) 2 broches *
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: tileable cover plate • Cover material: plastic • Cover color: silver gray • Maximum covering height: 16 mm • Load class: K 3 (EN 1253-1) • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 460 mm • Width: 380 mm • general characteristics • Color gray • Standard: EN 12050-2 • execution • Plant type: single plant • Pump control: float switch • Backflow preventer: integrated • container • Pressure outlet (DA): 40 mm • Pressure outlet (DN): 32 mm • Installation depth: 330-460mm • Usable volume: 7 l • Inlet nominal diameter (DN): 50 mm • Conveyor • Pump: KTP 300 • Number of pumps: 1 • Delivery head max .: 6 m • Delivery rate max .: 8 m3 / h • Operating voltage: 230 V • Mains frequency: 50 Hz • Operating mode: S1 • Power P1: 0.34 kW • Power P2: 0.21 kW • Speed: 2,800 rpm • Required fuse protection (line protection): C 16 A • Material temperature (permanent) max .: 40 ° C • Connection type: Schuko 2-pole • Impeller type: Vortex impeller • Length of mains connection line pump: 5 m • Nominal current: 1.6 A • Protection class pump: IP 68 (3m) • Type of connection line pump: H07RN-F 3G 1.0 mm2 • Other features • Type of waste water: free of faeces • Wastewater volume: low • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the base plate • Free passage: 10 mm • Gross weight: 11.8 kg • Net weight: 10.8 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.280570X
  • Famille de produitsMinilift S
  • Groupe de produitsPump technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (mm)380
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)11.5
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Pompes
  • Classification IFCObjet