Publier vos produits
KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.91 Ø50 lateral, shallow bed, slotted cover

KESSEL-Bathroom drain Superflat 42701.91 Ø50 lateral, shallow bed, slotted cover

Traduit par Google,
Bonde de salle de bain Le Superflat Diamètre extérieur Ø (mm) : Ø 50 Fabriqué en PP Pour joint de lit peu profond avec une hauteur d'installation la plus faible. Avec siphon amovible, bride à coller avec membrane d'étanchéité non montée selon EN 1253-1 et DIN 18534-1-W3-I pour étanchéité de lit peu profond, insonorisant, sortie latérale flexible 2,5°, avec entrée latérale Ø 40 et fixe joint à lèvre. Capacité de vidange Débit de 0,8 l/sec. Zone d'installation 260 ×180 mm Avec partie supérieure en ABS Couvercle : Couvercle à fentes 100 ×100 mm en acier inoxydable AISI 304, classe K 3
Spécifications techniques
  • Réference unique.42701-91
  • Famille de produitsSuperflat
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet