Publier vos produits
KESSEL-Wall drain Scada 48002.03 Board 1200mm, cover Wave

KESSEL-Wall drain Scada 48002.03 Board 1200mm, cover Wave

Traduit par Google,
Article composé d'une plaque d'installation avec corps d'évacuation Scada et couvercle d'évacuation Corps d'évacuation Siphon mural Scada Pour évacuation au sol à l'intérieur Avec siphon et bride pour une étanchéité alternative. Capacité d'évacuation Débit de 0,5 l/sec Hauteur d'eau d'étanchéité 22 mm Corps d'évacuation en ABS, sortie latérale Ø 50, avec membrane d'étanchéité montée en usine. Possibilité de raccordement à l'avant, à gauche ou à droite Panneau d'installation 1200 × 200 mm Cover Wave Largeur × hauteur 312 × 74 mm Pour carreaux de sol jusqu'à 10 mm
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: Scada drain cover • Rust Design: Wave • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Maximum covering height: 10 mm • Length: 312 mm • Height: 74 mm • Surface: brushed • Lock: inserted • Dimensions • Length: 1,200 mm • Width: 200mm • Height: 240 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 50 • Outside diameter (DA): 58 • execution • Lighting: none • Odor trap: included • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material body: ABS • rust • Frame material: ABS • Other features • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 0.5 l / s • Top section material: ABS • Form top section: angular • Gross weight: 8 kg • Net weight: 7.5 kg • Water seal height: 22 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.48002-03
  • Famille de produitsScada
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet