Publier vos produits
KESSEL-Floor drain Ferrofix 54200.52

KESSEL-Floor drain Ferrofix 54200.52

Traduit par Google,
Bonde complète composée d'une combinaison de la partie supérieure et du corps de bonde Parties supérieures Partie supérieure à lit peu profond en ABS avec membrane d'étanchéité fermée Couvercle à fentes 138 × 138 mm et rebord en acier inoxydable AISI 304, antidérapant, classe L 15, vissé Corps de bonde avec sortie latérale Ø 78 Siphon de sol Ferrofix avec bride d'étanchéité en acier inoxydable AISI 304, pour raccordement au tube SML, avec siphon. Capacité d'évacuation en l/sec avec seuil de 20 mm / 10 mm voir tableau* Hauteur d'eau d'étanchéité 50 mm
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: slotted grid • Cover material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Cover color: silver • Load class: L 15 (EN 1253-1) • Length: 138 mm • Width: 138 mm • Surface: polished • anti-slip • Locking: screwed • Dimensions • Length: 273 mm • Width: 273 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 70 • Outside diameter (DA): 78 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: horizontal • rust • Frame width: 150 mm • Frame length: 150 mm • Frame material: stainless steel 1.4301 (V2A) • Other features • Sealing on the top section: enclosed sealing collar (bd) • Sealing on the base body: clamping flange (compression sealing flange) • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 2 l / s • Type of height adjustment: telescopic top section • Top section material: ABS • Form top section: angular • External monitoring: LGA • Gross weight: 5.418 kg • Net weight: 4.429 kg • Height adjustability: 10-18mm • Water seal height: 50 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.54200-52
  • Famille de produitsFerrofix drain
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireABS
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet