Publier vos produits
KESSEL-Drain body Ferrofix 55350 outlet lateral, with connection flange

KESSEL-Drain body Ferrofix 55350 outlet lateral, with connection flange

Traduit par Google,
Corps de siphon avec sortie latérale Ø 110 Siphon de sol Ferrofix avec bride de raccordement en acier inoxydable AISI 304, pour raccordement au tube SML, avec siphon en acier inoxydable AISI 304. Capacité d'évacuation en l/sec avec seuil de 20 mm / 10 mm voir tableau * Hauteur d'eau d'étanchéité 70 mm
Spécification
  • • Dimensions • Length: 280 mm • Width: 280 mm • Height: 300mm • general characteristics • Nominal size (DN): 100 • Outside diameter (OD): 110 • Standard: EN 1253-1 • execution • Odor trap: included • System: 200 • container • Outlet number: 1 ST • Container / body • Material base body: stainless steel 1.4301 (V2A) • Nozzle design: horizontal • Other features • Sealing on the base body: connection edge • Drainage rate (l / s) with 20 mm build-up: 2 l / s • Wastewater volume: medium • High • Construction height: min. 130 mm • Gross weight: 4.132 kg • Net weight: 3.582 kg • Water seal height: 70 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.55350
  • Famille de produitsFerrofix drain
  • Groupe de produitsDrainage technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet