Publier vos produits
KESSEL-Multitube 71500 backwater valve Ø 510

KESSEL-Multitube 71500 backwater valve Ø 510

Traduit par Google,
Clapet anti-retour à un clapet Multitube En polymère Avec raccords de raccordement*, pour le raccordement à tous les matériaux de tuyauterie Un clapet à fermeture automatique
Spécification
  • • Dimensions • Length: 1,230 mm • Width: 700 mm • Height: 730 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 500 • Outside diameter (DA): 515 • Note Nominal size: External diameter of pipe clamps that can be bridged: 495 - 525 mm • Color: Black • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: installation in the ground • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 40 mm • Gross weight: 68 kg • Net weight: 68 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection • Locking cover: screwed
Spécifications techniques
  • Réference unique.71500
  • Famille de produitsPipe flaps off NS 200
  • Groupe de produitsBackwater valves - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet