Publier vos produits
KESSEL single fl backwater valve Staufix DN90, tile-over, concrete slab

KESSEL single fl backwater valve Staufix DN90, tile-over, concrete slab

Traduit par Google,
Clapet anti-retour simple clapet Staufix Avec couvercle encastré à carreler sur place Ø 90 En polymère, avec partie supérieure télescopique pour un réglage continu de la hauteur et du niveau. Pour profondeur d'installation (D) Ø 90 – 110, 287 – 410 mm Ø 125 – 200, 341 – 464 mm, Zone d'installation 750 × 750 mm Avec plaque de recouvrement étanche à l'eau de surface classe A 15 en polymère. Kit d'installation avec couverture au choix. Clapet anti-retour selon EN 13564 Type 1 avec un clapet à fermeture automatique, verrouillable à la main comme fermeture d'urgence. Remarque : peut être mis à niveau vers Staufix Type 2.
Spécification
  • • Coverage features • Type of cover: tileable cover plate • Cover material: plastic • Maximum covering height: 16 mm • Length: 366 mm • Width: 366 mm • Tightness: surface water tight • Locking: Lock & Lift • Dimensions • Length: 444 mm • Width: 444 mm • Recess dimension length: 750 mm • Recess dimension, width: 750 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 90 • Outside diameter (DA): 90 • Color: Black • Standard: EN 13564 • execution • Type of seal: composite seal • Emergency closure: yes • container • Installation depth: 287-410mm • Other features • Type of waste water: free of faeces • Type of height adjustment: telescopic top section • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the base plate • External monitoring: LGA • Backwater function: Protects against backwater • Gradient jump: 8 mm • Gross weight: 8.5 kg • Net weight: 5.9 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Position to the canal: slope to the canal • Backflow protection: Type 1 • Security strategy: central security
Spécifications techniques
  • Réference unique.720090-10X
  • Famille de produitsStaufixType 1 NS 90-200 incl. rat protection
  • Groupe de produitsBackwater valves - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePolymer
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet