Publier vos produits
KESSEL-Pipe flap valve 79250 Ø 250

KESSEL-Pipe flap valve 79250 Ø 250

Traduit par Google,
Vanne à clapet Sans raccord de raccordement, raccordement selon EN 1451-1 Ø 250 En polymère Clapet à fermeture automatique. Entrée/sortie pour raccordement sur tuyau PVC selon EN 1451-1.
Spécification
  • • Dimensions • Length: 220 mm • Width: 345 mm • Height: 400 mm • general characteristics • Nominal size (DN): 250 • Outside diameter (OD): 263 • Color: Black • Other features • Type of waste water: free of faeces • Delivery condition: ready for installation • Installation situation: exposed sewer pipe • Backwater function: Protects against backwater • Gross weight: 4.239 kg • Net weight: 3.881 kg • Mechanical backflow flaps: 1 • Backup strategy: individual protection
Spécifications techniques
  • Réference unique.79250
  • Famille de produitsPipe flaps off NS 200
  • Groupe de produitsBackwater valves - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPolymer
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet