Publier vos produits
KESSEL-Grease separator EasyClean Modular, NS 0,25, Standard, two-part

KESSEL-Grease separator EasyClean Modular, NS 0,25, Standard, two-part

Traduit par Google,
Séparateur de graisses KESSEL EasyClean Modular Standard NS 0,25 En polyéthylène Installation : Dans des locaux protégés contre le gel Exécution : Démontable Livraison : Système entièrement assemblé (uniquement NS 0,25/NS 0,5/NS 1) Remarque pour NS 0,25/NS 0,5/ NS 1 : La graisse séparée doit être écrémée quotidiennement dans le cas d'une vidange et d'un nettoyage hebdomadaires. *Produit sur mesure : délai de livraison sur demande Accessoires pour NS 2/NS 3/NS 4 : chambre d'échantillonnage, orifice de remplissage, fenêtre d'inspection, SonicControl à partir des pages 331 – 334 ; stations de relevage voir chapitre "3" • Taille : NS 0,25 • Capacité du débourbeur : 25 litres • Capacité totale du séparateur : 53 litres • Capacité de stockage des graisses : 15 litres • Entrée / Sortie :(OD 50 mm) • Poids : env. 20 kg
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: lid • Cover material: plastic • Cover color: black • Tightness: odor-tight • Locking: quick release fastener • Dimensions • Installation surface length: 568 mm • Installation area width: 510 mm • Installation surface height: 710 mm • Height of container bottom to intermediate piece: 310 mm • Height of intermediate piece to upper edge of container: 400 mm • Waste water content • Separator capacity: 28 l • Total volume: 53 l • Sludge catcher volume: 25 l • Storage amount of fat: 15 l • general characteristics • Material: PE • execution • Disposal type: manual with suction hose • Disposal variant: standard • Filling device according to DIN 1988: no • Nominal size (NS): 0.25 • Sight glass: no • Shredder mix system: no • SonicControl: no • container • Outlet nominal diameter (DA): 50 • Outlet nominal diameter (DN): 50 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 570 mm • Distance pipe bottom outlet to tank bottom: 520 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, HT pipes according to DIN 19560, PP or AS • Shaft system: two-part shaft • Inlet nominal diameter (DA): 50 mm • Inlet nominal diameter (DN): 50 mm • control • Switching device: no • Other features • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • CE marking: yes • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 18.25 kg • Net weight: 11.65 kg
Spécifications techniques
  • Réference unique.93025
  • Famille de produitsStandard (Grease separator EN 1825 free)
  • Groupe de produitsSeparation technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
  • Poids net (Kg)20
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet