Publier vos produits
KESSEL-Oil/fuel separator EasyOil ground, NS 10, class II, 2600 l, B

KESSEL-Oil/fuel separator EasyOil ground, NS 10, class II, 2600 l, B

Traduit par Google,
Séparateur huile/carburant EasyOil sol NS 10, classe II Couverture classe A/B Installation • L'installation est possible avec de l'eau souterraine jusqu'au bord supérieur du réservoir (UET) • Une plaque de répartition de charge doit être prévue pour la classe D • Classe D = 700 mm = DEC = 1500 mm Classe A/B = 700 mm = DEC = 1800 mm Composé de : Eléments supérieurs en polymère, réglage continu de la hauteur et du niveau, inclinables à 5°, avec couvercles classe A/B, D selon EN 124 en fonte (accessible aux voitures et aux camions), incl. clé de levage. Ø d'entrée et de sortie ... pour tubes en matière synthétique en : PE-HD (selon EN 12666-1) ; Tuyau en PVC (selon EN 1401-1); PP ou AS. Remarque : • Convient aux stations-service avec pompes de remplissage hautes performances, carburants E10 et biodiesel • Choisissez la taille du séparateur et le numéro d'article dans le tableau ci-dessous. Contacter KESSEL pour une aide au dimensionnement du séparateur si nécessaire Accessoires : Chambre d'échantillonnage pour installation souterraine, section d'extension pour installation profonde, unités d'alarme lorsque le niveau d'huile maximal est atteint et qu'il y a un reflux d'eau (requis selon EN 858 partie 1) , système d'aspiration d'huile et de boue, insert de filtre à coalescence pour le montage ultérieur sur le séparateur à coalescence, SonicControl pages 359 – 361 ; stations de relevage voir chapitre "3" Note technique page 356 Dimensions : 2910x1200x1715 Les réservoirs / citernes peuvent être installés en eau souterraine jusqu'en haut du corps du réservoir Certification Z-54.2-453
Spécification
  • • Coverage features • Cover type: cover plate • Cover material: cast iron • Cover color: black • Load class: B 125 (EN 124) • Length: 648 mm • Width: 648 mm • Tightness: odor and surface water tight • Height: 95 mm • Lock: unlocked • Dimensions • Length max .: 3,162 mm • Insertion length: 2,910 mm • Loading dimension width: 1,200 mm • T-TEÜ: 155 mm • TEÜ: 700-1,800mm • Waste water content • Total volume: 2,600 l • Sludge trap capacity: 1,500 l • Storage volume of light liquid: 267 l • general characteristics • Material: PE • Standard: EN 858, DIN 1999-100, DIN 1999-101 • execution • Disposal type: manual with suction hose • Coalescence use: no • Nominal size (NS): 10 • container • Outlet nominal diameter (DA): 160 • Outlet nominal diameter (DN): 150 • Distance pipe bottom inlet to tank bottom: 1,110 mm • Distance from the bottom of the pipe to the bottom of the tank: 1,070 mm • Inlet / outlet connection: PE-HD pipes according to DIN 19537, PVC-KG pipes according to DIN 19534, PP or AS • Installation depth: 840-1.240mm • Groundwater resistance from the lower edge of the bottom part: 1,320 mm • Clear entry width (LW): 600 mm • Inlet nominal diameter (DA): 160 mm • Inlet nominal diameter (DN): 150 mm • control • Switching device: no • Other features • Separator class: System B (formerly class II) • Type of height adjustment: telescopic top section, tiltable by 5 degrees • Delivery condition: ready for installation (connecting parts must be connected on site) • Installation situation: installation in the ground • Gross weight: 420 kg • Net weight: 420 kg • Approval: Z-83.8-55 • Proof of conformity: Z-83.8-55 • Overhang: 100 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.99610-15B
  • Famille de produitsClass II cistern (Light liquid separators)
  • Groupe de produitsSeparation technology - Standard products
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1715
  • Largeur (mm)2910
  • Profondeur (mm)1200
En rapport
  • Matériel principalPolyéthylène
  • Matériel secondaireFonte
  • Conçu enAllemagne
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Classification IFCObjet