Publier vos produits
Kinesurf Nova rectangulaire - Receveur de douche
Kinesurf Nova rectangulaire - Receveur de douche
Kinesurf Nova rectangulaire - Receveur de douche
Kinesurf Nova rectangulaire - Receveur de douche
Kinesurf Nova rectangulaire - Receveur de douche
Kinesurf Nova rectangulaire - Receveur de douche
    KINEDO

    Kinesurf Nova rectangulaire - Receveur de douche

    Receveur Kinesurf Nova en Biocryl et Biotec 

    Spécification
      • Aspect mat lisse (4 couleurs)
      • Bonde horizontale extra-plate (25 l./min) pivotant à 360°
      • Grille d'évacuation métallique assortie
      • Découpable et perçable sur les contours si l’installation de la paroi le nécessite
      • Dessous du receveur plat (hors zone de bonde) : zone de décaissement réduite
      • En option, kit de pieds réglables permettant d'atteindre une hauteur totale de 10,5 à 14,5 cm
      • Receveur (en version PN24) conforme à la nouvelle règlementation zéro ressaut (receveur évalué et référencé dans l'ATEX du kit d'étanchéité wedi)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kinesurf_rectangulaire
    • Famille de produitsLa douche
    • Groupe de produitsReceveurs de douche
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-15
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche
    • Classification IFCTerminal déchets
    • Nom UNSPSCShowers
    • Code UNSPSC30181503
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Description de l'Uniclass 2015Shower trays
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe