Publier vos produits
Kingspan Kooltherm K8 Panneau Murs Extérieurs
Archivé

Kingspan Kooltherm K8 Panneau Murs Extérieurs

Le Kingspan Kooltherm® K8 Panneau Murs Extérieurs est un panneau d’isolation en mousse rigide resol avec cœur sans fibre, recouvert sur chaque face d’une feuille en aluminium composite micro-perforée (perméable à la vapeur, réfléchissante). Ce produit convient particulièrement à l’isolation des façades grâce à sa haute valeur d’isolation (Lambda 0,020). Il est disponible en standard avec des bords feuillure américaine de 10 mm, dans la dimension 1200 x 600 mm. La dimension utile du panneau est 1190 x 590 mm.
Spécifications techniques
  • Réference unique.koolthem-k8-cavity-board
  • Famille de produitsInsulation
  • Groupe de produitsInsulation board
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-04-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPhenolic Foam
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enPays-Bas
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Nom UNSPSCInsulation
  • Code UNSPSC3014