Publier vos produits
TDX-90 / TDX140 Additional support plate
TDX-90 / TDX140 Additional support plate

    TDX-90 / TDX140 Additional support plate

    Traduit par Google,

    TDX-90 / TDX-140
    Ø90, Ø140
    Plaque de support supplémentaire dans les systèmes ETICS.

    MATÉRIEL DE LA PLAQUE

    • Polyéthylène
    • Polyamide

    TYPE D'ISOLATION
    • EPS en polystyrène
    • Laine

    APPLICATION
    • Systèmes ETICS

    Spécification

    •      Type     Material:
      Ø90     TDX-90     Polyethylene
      Ø90     TDX-P-90     Polyamide
      Ø140     TDX-140     Polyethylene
      Ø140     TDX-P-140     Polyamide


    Spécifications techniques
    • Réference unique.TDX-90_TDX140_Additional_support_plate
    • Famille de produitsSystems for thermoinsulation wallfasteners
    • Groupe de produitsFixings and fasteners for Insulation systems
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-05
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyéthylène
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Classification IFCFermeture mécanique
    • Code Uniclass 2015Pr_20_29_04_27
    • Description de l'Uniclass 2015Equipment fasteners
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation 

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Amérique du Nord