Publier vos produits
Mira Vie 9.5k (Chrome)
Mira Vie 9.5k (Chrome)
Mira Vie 9.5k (Chrome)

    Mira Vie 9.5k (Chrome)

    Traduit par Google,
    Des performances constantes tout au long de l'année et adaptées à tous les systèmes, c'est la douche électrique ultime en termes de fiabilité. Pour une expérience de douche exceptionnelle à un prix abordable, le Mira Vie est la solution parfaite.
    Spécification
    • Temperature control

      • Pressure stabilised temperature control

      Easy to fit

      • Retrofits onto inlets of most Mira electric showers
      • Left-hand water and cable entry points
      • Adjustable slide bar fits over holes left by previous shower kit

      Easy to service

      • Easy filter access

      For your customer

      • Separate power and temperature controls
      • Push button on/off
      • Eco setting saves water and energy
      • Mira Clearscale™ reduces limescale by up to 50%
      • Single spray showerhead with rub-clean nozzles
      • Modern aesthetics with chrome detailing
    Spécifications techniques
    • Réference unique.VIE95CHROME
    • Famille de produitsElectric
    • Groupe de produitsVie
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)115
    • Largeur (mm)229
    • Profondeur (mm)675
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    • Poids net (Kg)2.85
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Irlande
    Royaume-Uni