Publier vos produits
Mira React Single Outlet
Mira React Single Outlet
Mira React Single Outlet
Mira React Single Outlet
Mira React Single Outlet

    Mira React Single Outlet

    Traduit par Google,

    Mira React est un mitigeur thermostatique de douche conforme à la norme TMV2, conçu spécifiquement pour optimiser la consommation d'eau. Grâce à sa technologie brevetée, il offre une expérience de douche améliorée avec un débit de 6 l/min.

    Spécification
    • Features & Benefits

      • Thermostatic temperature stability
      • Fast-fix kit for easy installation
      • Adjustable slide bar covers over previous fittings
      • Pipe spacer guide included to aid pipework installation during first fix
      • Front of tile installation system allows connection to pipework during second phase fix after tiling is complete
      • Separate flow and temperature controls
      • Maximum temperature stop for increased safety (with override for a hotter shower)
      • Ceramic flow control ensures smooth reliable operation throughout the life of your product
      • Mira Cool Shield™ to ensure valve doesn’t get hot during showering
      • Variable spray 10cm showerhead with rub clean nozzles
      • 1.25m flexible shower hose
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mira-react-single-outlet
    • Famille de produitsMixers
    • Groupe de produitsReact
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)582
    • Largeur (mm)300
    • Profondeur (mm)105
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Irlande
    Royaume-Uni