Publier vos produits
Underscore® 66" x 32" drop-in VibrAcoustic® bath
Kohler

Underscore® 66" x 32" drop-in VibrAcoustic® bath

Traduit par Google,

Détendez votre corps, calmez votre esprit et remontez le moral dans un luxueux bain d'eau et de son. La technologie VibrAcoustic de KOHLER apporte une hydrothérapie personnalisée à cette baignoire Underscore spacieuse, pour une expérience sensuelle pas comme les autres. Les haut-parleurs cachés émettent des ondes sonores qui enveloppent et résonnent doucement dans le corps. Choisissez une séance de spa apaisante avec des compositions intégrées, détendez-vous avec vos propres listes de lecture musicales ou restez informé des actualités et des podcasts. Que vous souhaitiez une séance de bain profondément relaxante ou un système stéréo de divertissement pour votre salle de bain, Underscore VibrAcoustic propose des options polyvalentes pour réaliser votre vision.

Caractéristiques

  • Six haut-parleurs dissimulés envoient des ondes sonores dans l'eau pour masser doucement le corps
  • Six compositions instrumentales originales offrent différents niveaux de relaxation
  • Se synchronise avec les appareils compatibles avec la technologie sans fil BLUETOOTH®, notamment les smartphones, les lecteurs MP3, les tablettes et les ordinateurs portables situés jusqu'à 33 pieds de distance.*
  • Personnalisez votre expérience avec l'écran tactile couleur haute résolution
  • Volume entièrement réglable au-dessus et au-dessous de l'eau
  • Fonctionne comme un bain d'hydrothérapie lorsqu'il est plein d'eau et comme un système stéréo lorsqu'il est vide
  • Le trop-plein à fente permet un trempage en profondeur
  • Comprend 25' de câblage et un amplificateur

Technologie

  • VibrAcoustic calme et apaise grâce à la technologie de vibration sonore
  • La marque et les logos BLUETOOTH® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Kohler Co. est sous licence.

Matériel

  • Acrylique

Installation

  • Encastrable ou sous plan
  • Nécessite un service électrique de 110 V

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-1822-VB
  • Famille de produitsBathtubs
  • Groupe de produitsUnderscore®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)22
  • Largeur (pouces)32
  • Profondeur (pouces)66
En rapport
  • Matériel principalAcrylique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Code ETIMEC011609
  • Nom ETIMBath
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique