Publier vos produits
K-2796-8 Ceramic/Impressions® 31" oval vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2796-8 Ceramic/Impressions® 31" oval vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2796-8 Ceramic/Impressions® 31" oval vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2796-8 Ceramic/Impressions® 31" oval vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2796-8 Ceramic/Impressions® 31" oval vanity-top bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    Traduit par Google,

    Ce dessus de vanité et évier intégrés offre une solution de conception magnifiquement coordonnée et facile pour refléter votre style de salle de bain unique. Avec une construction monobloc sans joint pour simplifier le nettoyage, les éviers de dessus de vanité Ceramic/Impressions sont disponibles dans une gamme de finitions de couleurs dimensionnelles qui évoquent une sensation riche et semblable à celle d'un spa. Ce dessus/lavabo se marie parfaitement avec les tailles de meuble-lavabo standard de la collection de meuble-lavabo KOHLER® Tailored, et les nouvelles finitions dimensionnelles sont assorties aux couleurs vitrifiées KOHLER existantes.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Lavabo intégré et dessus de vanité.
    • Trous de robinet larges de 8" (203 mm).
    • Bassin ovale.
    • Bonde de trop-plein.
    • Le bord extérieur surélevé aide à contenir l'eau et empêche les articles de tomber du dessus de la vanité.
    • Couleurs dimensionnelles.
    • Se coordonne avec les meubles-lavabos standard de 30 pouces de la collection de meubles-lavabos sur mesure KOHLER®.

    Matériel

    • Porcelaine vitrifiée.

    Installation

    • Dessus de vanité.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2796-8
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsCeramic/Impressions®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.5
    • Largeur (pouces)22.37
    • Profondeur (pouces)31
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis
    Mexique