Publier vos produits
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet
    Kohler

    K-11076-4 Archer® Widespread bathroom sink faucet

    Traduit par Google,
    Le style universel de la collection Archer allie des éléments de design subtils trouvés dans les meubles Craftsman avec les facettes complexes des bijoux. Ce robinet Archer répandu combine une distribution d'eau laminaire douce avec des vannes UltraGlide ™ faciles à nettoyer et sans fuite pour un contrôle précis de l'eau.

    Fonctionnalités
    • Robinet de lavabo évasé à deux manettes pour centres de 8" à 16"
    • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie deux fois pour une durée de vie de performance durable
    • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement, dépassant deux fois les normes de durabilité de l'industrie
    • Lignes de conception fluides pour une facilité de nettoyage
    • Poignées pré-assemblées sur les vannes pour simplifier l'installation
    • Distribution d'eau douce et silencieuse sans éclaboussures
    • Complète la solution de conception Archer avec les luminaires et accessoires KOHLER
    Conservation de l'eau et remises
    • Les robinets étiquetés WaterSense utilisent au moins 30 % moins d'eau que les robinets standard de 2,2 gpm tout en respectant des directives de performance strictes.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-11076-4
    • Famille de produitsMixing Faucets
    • Groupe de produitsArcher®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.94
    • Largeur (pouces)3.94
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Classification IFCSoupape
    • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
    • Code UNSPSC3018
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets
    • Code CSI UniFormat IID2010
    • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures