Publier vos produits
K-13125 Pinstripe® 3" cabinet pull
Kohler

K-13125 Pinstripe® 3" cabinet pull

Traduit par Google,

La poignée de tiroir Pinstripe ajoute de la fonctionnalité aux tiroirs de salle de bain ou de cuisine tout en créant un style distinctif. Construite en métal de qualité supérieure pour plus de durabilité, cette poignée présente des lignes fortes et des contours octogonaux saisissants qui rappellent la sensibilité Art déco des années 1930.

Fonctionnalités

  • Construction en métal de qualité supérieure pour plus de durabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
  • Se coordonne avec les robinets et accessoires Pinstripe.

Installation

  • Outils et gabarit d'installation inclus.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-13125
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsPinstripe®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)0.56
  • Largeur (pouces)1.31
  • Profondeur (pouces)3.56
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Code Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Description de l'Uniclass 2015General hardware
  • Code CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Numéro OmniClass23-21 19 17 13
  • Titre OmniClassCasework Component Hardware

Disponibilité de la région

Amérique du Nord