Publier vos produits
K-13517-RF Manual toilet 1.28 gpf-retrofit flushometer valve
Kohler

K-13517-RF Manual toilet 1.28 gpf-retrofit flushometer valve

Traduit par Google,

La technologie de piston fiable offre des performances constantes et une décharge précise sur une gamme complète de pressions d'eau entrantes.

CARACTÉRISTIQUES

  • Conçu pour des performances optimales avec les toilettes KOHLER® 1,28 gpf
  • Technologie de soupape à piston fiable
  • Résistance à la chloramine sur tous les composants en caoutchouc exposés à la voie d'eau
  • Construction en laiton coulé durable
  • N'inclut pas le casse-vide ni l'arrêt de contrôle
  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le LEED Green Building Rating System™. Voir la fiche technique pour les données d'utilisation de l'eau
  • Conforme aux directives de l'Americans with Disabilities Act (ADA)
  • Le capuchon d'arrêt verrouillable et la conception ouverte sans retenue offrent une protection contre le vandalisme

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-13517-RF
  • Famille de produitsFlushometer
  • Groupe de produitsFlushometer
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication1983-07-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)15.62
  • Largeur (pouces)5
  • Profondeur (pouces)5
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Description de l'Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves