Publier vos produits
Contemporary 10" single-function rainhead, 1.75 gpm
Kohler

Contemporary 10" single-function rainhead, 1.75 gpm

Traduit par Google,

Profitez d’une douche qui simule le déluge d’une chaude averse d’été. Cette pomme de douche de style traditionnel est dotée de la technologie innovante d'induction d'air Katalyst, qui mélange efficacement l'air et l'eau pour produire de grosses gouttelettes d'eau et offrir une expérience de douche de tête puissante et complètement drainante. Son aspect épuré et sa finition durable se coordonnent avec de nombreux autres robinets et accessoires KOHLER.

Caractéristiques

  • Tête de pluie à fonction unique
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux
  • Surface de pulvérisation optimisée pour des performances maximales
  • Débit maximum de 1,75 gpm (6,6 lpm)

Technologie

  • La technologie d'induction d'air Katalyst® infuse l'eau avec de l'air, créant de plus grosses gouttes pour une pulvérisation plus puissante.

Matériel

  • Construction en laiton massif pour plus de durabilité et de fiabilité

Installation

  • Connexion 1/2 -14 NPT

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-13693-G
  • Famille de produitsShowerhead
  • Groupe de produitsContemporary
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-09-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)3.75
  • Largeur (pouces)10.44
  • Profondeur (pouces)10.44
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code ETIMEG017640
  • Nom ETIMSanitary showers
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_76
  • Description de l'Uniclass 2015Shower heads
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers