Publier vos produits
Purist® Widespread bathroom sink faucet with Cross handles, 1.2 gpm
Kohler

Purist® Widespread bathroom sink faucet with Cross handles, 1.2 gpm

Traduit par Google,

Combinant des formes architecturales avec des lignes de design sensuelles, les robinets et accessoires Purist apportent une touche d'élégance moderne à votre salle de bain. Ce robinet d'évier illustre le style sobre de la collection Purist, avec son bec à col de cygne haut et ses poignées croisées hautes. Les valves UltraGlide(TM) faciles à installer et sans fuite offrent des performances et une durabilité fiables. Et le bec est doté d'un flux laminaire, ce qui aide à conserver l'eau tout en évitant les éclaboussures.

Caractéristiques

  • Construction métallique
  • Vannes à disque en céramique sans rondelle quart de tour réversibles
  • Des options d'aérateur à débit inférieur sont disponibles
  • Bonde escamotable avec tige de levage et cordier
  • Poignées croisées
  • Portée du bec de 5-1/2" (140 mm)
  • Débit maximal de 1,2 gpm (4,5 lpm) à 60 psi (4,14 bar)

Matériel

  • Corps de vanne en laiton
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Pour centres de 8" - 16" (203 - 406 mm)

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-14408-3
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsPurist®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-05-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.75
  • Largeur (pouces)12
  • Profondeur (pouces)12
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets