Publier vos produits
K-14677 Loure® Deck-mount 2-way diverter valve
Kohler

K-14677 Loure® Deck-mount 2-way diverter valve

Traduit par Google,

Combinant un profil élégant avec une utilité améliorée, Loure introduit un look moderne et classique dans le décor de votre salle de bain. Cette vanne de dérivation redirige en douceur l'eau entre les composants du bain et dispose d'une protection contre le refoulement pour plus de sécurité. Associez-le à un robinet et un bec Loure pour un look contemporain unifié.

CARACTÉRISTIQUES

  • Vanne de dérivation à deux voies en laiton.
  • La vanne de dérivation est dotée d'une protection anti-retour.

Matériel

  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Montage sur baignoire ou sur pont.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-14677
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsLoure®,
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-08-09
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)2.37
  • Largeur (pouces)2.5
  • Profondeur (pouces)2.5
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_93
  • Description de l'Uniclass 2015Valve accessories
  • Code CSI MasterFormat 201423 09 13.33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Control Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves