Publier vos produits
K-14788-GR Shift® Square multifunction 2.5 gpm handshower with Grey handle
K-14788-GR Shift® Square multifunction 2.5 gpm handshower with Grey handle
K-14788-GR Shift® Square multifunction 2.5 gpm handshower with Grey handle
    Kohler

    K-14788-GR Shift® Square multifunction 2.5 gpm handshower with Grey handle

    Traduit par Google,

    L'aspect épuré et contemporain de la douchette multifonction Shift Square complète une grande variété de lignes de style. Deux options de pulvérisation vous offrent une expérience personnalisée, vous permettant de cibler des zones spécifiques avec un massage concentré ou un réglage de couverture complète.

    • CARACTÉRISTIQUES
    • La douchette multifonction offre une couverture complète et des réglages de jet de massage ciblés.
    • La conception ergonomique est confortable et facile à saisir.
    • La face de pulvérisation MasterClean™ est facile à nettoyer.
    • Débit de 2,5 gpm (9,5 l/min).
    • Remarque : Ce produit ne peut pas être expédié vers CA et CO.
    • Matériel
    • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.
    • Installation
    • Support ou barre coulissante requis pour une installation murale.
    • Support de montage sur pont requis pour l'installation sur pont.

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product dimensions:

      L 15/16", H 9"W 1"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-14788-GR
    • Famille de produitsHandshowers
    • Groupe de produitsShift™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches