Publier vos produits
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included
    Kohler

    K-20198 Betello® Comfort Height® Two-piece elongated 1.28 gpf toilet with ContinuousClean XT, skirted trapway, Revolution 360® swirl flushing technology and left-hand trip lever, seat not included

    Traduit par Google,

    Le nettoyage automatique rencontre le puissant rinçage de style tourbillon avec la toilette en deux pièces Betello™ avec ContinuousClean, dotée d'une conception à jupe contemporaine. Système ContinuousClean qui exploite la puissance de nettoyage antimicrobienne des tablettes blanches du commerce pour combattre automatiquement les germes à chaque chasse d'eau et garder votre bol propre plus longtemps. Placez simplement une tablette de nettoyage dans le compartiment du réservoir, réglez la quantité souhaitée avec le cadran de réglage, et le système fait tout le travail, mélangeant uniformément de l'eau douce avec l'agent de nettoyage et distribuant la solution de nettoyage dans chaque rinçage via le jet de jante. Associé à la technologie de chasse d'eau Revolution 360® de Kohler, ContinuousClean élève la propreté des toilettes à un nouveau niveau.

    CARACTÉRISTIQUES

    • WC deux pièces.
    • Le bol allongé offre plus d'espace et de confort.
    • Le siphon à jupe simplifie le nettoyage.
    • Le système ContinuousClean distribue automatiquement la solution de nettoyage à chaque chasse d'eau, gardant votre cuvette propre 5 fois plus longtemps.
    • Fonctionne avec n'importe quelle tablette nettoyante pour cuvette de toilette blanche. Les tablettes durent plus d'un an dans le système ContinuousClean.
    • La technologie de rinçage par tourbillon Revolution 360® génère un puissant mouvement tourbillonnant pour garder la cuvette propre plus longtemps.
    • La fonction Comfort Height® offre des sièges à hauteur de chaise qui facilitent la position assise et debout pour la plupart des adultes.
    • 1,28 gpc (4,8 lpc).
    • Levier de déclenchement standard en chrome poli à gauche inclus.
    • Siphon entièrement vitré de 2-1/8" (54 mm).
    • La combinaison se compose du bol K-20148 et du réservoir K-20204.

    Technologie

    • La technologie CleanCoat™ inhibe la croissance du tartre d'eau et des taches minérales pour une meilleure facilité de nettoyage.
    • Le cadran de réglage vous permet de régler la quantité de solution de nettoyage distribuée à chaque chasse.
    • Facultatif : utilise deux piles AAA (incluses) pour alimenter le voyant lumineux du système LED. Le voyant du système avertira l'utilisateur lorsque le système fonctionne correctement et quand remplacer l'agent de nettoyage ou les piles.
    • La gravité à chasse unique utilise la force de gravité et un réservoir, un bol et un siphon de précision pour créer un siphon puissant pendant le rinçage.
    • La cartouche AquaPiston® permet à l'eau de s'écouler du réservoir de tous les côtés (360 degrés), augmentant ainsi la puissance et l'efficacité de la chasse d'eau.

    Installation

    • Installation brute standard de 12" (305 mm).
    • Trousses brutes de 10" et 14" (254 mm et 356 mm) disponibles.
    • Siège et conduite d'alimentation vendus séparément.
    • Le système d'installation breveté ReadyLock ™ est une solution simple pour les toilettes à jupe qui permet d'économiser du temps, des tracas et élimine le besoin de percer dans le sol pour une installation brute standard de 12 "(305 mm).

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-20198
    • Famille de produitsToilets
    • Groupe de produitsBetello™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)31.75
    • Largeur (pouces)16.31
    • Profondeur (pouces)28.43
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
    • Code Uniclass 2015SL_35_80_89
    • Description de l'Uniclass 2015Toilets
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Numéro OmniClass23-31 19 00
    • Titre OmniClassToilets