Publier vos produits
K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink
K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20213 Iron Plains® Capsule Drop-in/undermount bathroom sink

    Traduit par Google,

    Avec sa forme organique légèrement incurvée, l'évier Iron Plains combine un style distinctif avec l'extrême durabilité, la résistance et l'âme vintage de la fonte émaillée KOHLER. Cet évier en forme de capsule offre deux options d'installation - encastrable ou encastrée - vous offrant une flexibilité pour une gamme de configurations de salle de bain.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Vasque ovale allongée.
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.
    • Bonde de trop-plein.
    • Dimensions intérieures de 31-13/16" (808 mm) x 14-7/16" (367 mm) x 4-11/16" (120 mm).
    • Vasque ovale allongée.
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.
    • Bonde de trop-plein.

    Matériel

    • Fonte émaillée KOHLER®.
    • Fonte émaillée KOHLER®.

    Installation

    • Drop-in ou sous-montage.
    • Drop-in ou sous-montage.

    Contactez Kohler

    Spécification
    • Product Dimensions

      Length 33", Height 6-11/16"Width 15-5/8"

    Spécifications techniques
    • Réference unique.kohler-K-20213
    • Famille de produitsBathroom Sinks
    • Groupe de produitsIron Plains®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks