Publier vos produits
K-2075-1 Serif® Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2075-1 Serif® Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2075-1 Serif® Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    Traduit par Google,
    Avec des courbes classiques et une touche de style contemporain, le lavabo Serif offre un style unique qui s'adapte à une variété de décors de salle de bain. Combinez ce lavabo avec d'autres produits de la collection Serif pour apporter le look sophistiqué dans toute votre salle de bain.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2075-1
    • Famille de produitsSinks/Lavatories
    • Groupe de produitsSerif®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)8.25
    • Largeur (pouces)22.12
    • Profondeur (pouces)16.25
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord