Publier vos produits
K-2210 Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with overflow
Kohler

K-2210 Caxton® Oval 17" x 14" Undermount bathroom sink with overflow

Traduit par Google,
Caxton a un design simple et épuré qui est aussi polyvalent qu'attrayant. Cet évier facile à nettoyer combine l'aspect élégant d'un lavabo intégré avec un design intemporel qui convient aux décors de salle de bain traditionnels et modernes. Caxton crée une transition élégante entre le lavabo ovale lisse et à peu près n'importe quel comptoir à surface solide.

Fonctionnalités
  • Vasque ovale à dessous non émaillé.
  • Bonde de trop-plein.
  • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.
  • Dessous non émaillé


Matériel
  • Porcelaine vitrifiée.


Installation
  • Sous-montage

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.kohler-k-2210
  • Famille de produitsSinks/Lavatories
  • Groupe de produitsCaxton®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-06-21
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

Disponibilité de la région

Amérique du Nord