Publier vos produits
K-22178-G Purist® 1.75 gpm multifunction handshower kit with Katalyst® air-induction technology
Kohler

K-22178-G Purist® 1.75 gpm multifunction handshower kit with Katalyst® air-induction technology

Traduit par Google,

Ce kit tout-en-un facilite l'amélioration de votre espace de douche avec une douchette multifonction Purist®. Le kit complet comprend la douchette, le tuyau, la barre coulissante et la garniture de la barre coulissante. Un moteur de pulvérisation avancé offre trois expériences : une couverture complète, un massage pulsé ou un jet de soie, le tout amélioré avec la technologie d'induction d'air Katalyst® pour une expérience de douche complètement indulgente. La conception ergonomique offre un équilibre et un poids idéaux dans la main.


CARACTÉRISTIQUES

  • Comprend une douchette multifonction Purist® de 1,75 gal/min, un tuyau métallique de 60", une barre coulissante de 30" et une garniture de barre coulissante contemporaine.
  • Le moteur de pulvérisation avancé offre trois expériences : une couverture complète, un massage pulsé et un jet de soie.
  • Le spray à couverture complète produit un spray enveloppant pour un usage quotidien et utilise l'induction d'air Katalyst® pour créer de grosses gouttes pleines.
  • Le jet de massage pulsé cible les muscles endoloris pour soulager les douleurs et les courbatures.
  • Silk Spray libère un spray dense et luxueux idéal pour le rinçage.
  • La languette de pouce permet une transition en douceur entre les pulvérisations.
  • La combinaison de l'équilibre, du poids, de l'adhérence et de l'angle rend cette douchette confortable et facile à utiliser.
  • La face de pulvérisation MasterClean™ résiste à l'accumulation d'eau dure et est facile à nettoyer.
  • Débit de 1,75 gpm (gallons par minute).
  • La barre coulissante de 30 po comprend des supports de montage réglables pour une flexibilité d'installation.
  • Se coordonne avec les robinets et accessoires Purist®, Stillness® et Composé®.

Matériel

  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.


Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-22178-G
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsPurist®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-08-25
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)28
  • Largeur (pouces)6.32
  • Profondeur (pouces)5.63
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Douches
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_75
  • Description de l'Uniclass 2015Shower fittings package
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Showers
  • Numéro OmniClass23-31 17 00
  • Titre OmniClassShowers