Publier vos produits
K-2239-1 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with single faucet-hole drilling
Kohler

K-2239-1 Memoirs® pedestal/console table bathroom sink basin with single faucet-hole drilling

Traduit par Google,

Un style élégant et intemporel définit la collection Memoirs au design Classic. Inspiré des meubles traditionnels et des éléments architecturaux, cet évier présente des bords décoratifs qui ressemblent à des moulures couronnées. Avec ses détails riches et sa présence raffinée, la vasque se combine avec le piédestal ou les pieds de table console Memoirs pour une collection coordonnée.

Fonctionnalités

  • Trou de robinet unique.
  • Vasque rectangulaire raffinée.
  • Bonde de trop-plein.
  • Se combine avec le piédestal K-2267 pour créer le lavabo sur piédestal K-2238-1 Memoirs.
  • Se combine avec les pieds de table console Memoirs K-30009 pour créer une solution complète de table console.
  • Coordonné aux autres produits de la collection Memoirs.

Matériel

  • Argile réfractaire.

Installation

  • Guéridon ou console.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-2239-1
  • Famille de produitsSinks
  • Groupe de produitsMemoirs®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)8
  • Largeur (pouces)24.17
  • Profondeur (pouces)19.88
En rapport
  • Matériel principalArgile réfractaire
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks