Publier vos produits
K-22655-PE03 Artifacts® Three-light pendant
K-22655-PE03 Artifacts® Three-light pendant
    Kohler

    K-22655-PE03 Artifacts® Three-light pendant

    4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    Inspirée du charme vintage du tournant du siècle, la collection d'éclairage Artifacts illumine la beauté de n'importe quel espace.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Un complément parfait à notre gamme de produits Artifacts.
    • Conception polyvalente qui comprend un abat-jour givré entouré d'un abat-jour en verre transparent.
    • Pour un look vintage, retirez le verre dépoli en option et ajoutez n'importe quelle ampoule Edison à culot moyen E26 (vendue séparément).
    • Pour un éclairage doux, utilisez une ampoule E26 à culot moyen de type B avec l'abat-jour givré (ampoule vendue séparément).
    • Un cordon de 10' offre de nombreuses options de hauteur.

    Matériel

    • Fabriqué avec des matériaux de qualité et complété par un processus de finition méticuleux.
    • Finitions durables conçues pour durer et conçues pour correspondre aux finitions des robinets KOHLER.

    Installation

    • Matériel d'installation inclus.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-22655-PE03
    • Famille de produitsLighting Fixture
    • Groupe de produitsArtifacts®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-21
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)45.67
    • Largeur (pouces)10.81
    • Profondeur (pouces)10.81
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Divers
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord