Publier vos produits
K-23289 Square Vertical toilet paper holder
Kohler

K-23289 Square Vertical toilet paper holder

Traduit par Google,

Parfois, les choses les plus simples peuvent attirer toute l'attention. La gamme d'accessoires de salle de bain Kohler's Square où une forme simple et épurée peut vous offrir de nombreuses possibilités de décoration.

CARACTÉRISTIQUES

  • Le support vertical permet de changer rapidement et simplement le papier hygiénique.
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Square.

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité.
  • Les finis KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement.

Installation

  • Matériel d'installation inclus.

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-23289
  • Famille de produitsAccessories
  • Groupe de produitsSquare
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-31
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)5.75
  • Largeur (pouces)2
  • Profondeur (pouces)3.93
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
  • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Description de l'Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 21
  • Titre OmniClassToilet Paper Dispensers