Publier vos produits
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories
    Kohler

    K-23650 Prolific® 23" x 17-3/4" x 10-7/8" Undermount single-bowl workstation kitchen sink with accessories

    Traduit par Google,

    Créez une cuisine ou un poste de travail de divertissement hautement fonctionnel avec l'évier Prolific et ses accessoires inclus. Cet évier innovant en acier inoxydable dispose de trois rebords gradués dans le bol, ce qui vous permet de placer la planche à découper en bambou, les deux grilles râpées, la passoire et le bac de lavage exactement où vous le souhaitez pour une efficacité maximale pendant que vous travaillez. L'évier est livré avec les cinq accessoires inclus. Les autres caractéristiques comprennent un drain unique en forme de cône pour un nettoyage plus facile et une absorption acoustique SilentShield® pour moins de bruit.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Bol unique.
    • La profondeur de 10" (254 mm) offre un espace de travail généreux.
    • Trois rebords gradués dans le bassin vous permettent de placer les accessoires à la hauteur de votre choix.
    • Les accessoires s'empilent et glissent sur les rebords pour un arrangement personnalisé.
    • Le bassin biseauté en forme de cône s'incline dans le drain, éliminant facilement les débris.
    • La technologie d'absorption acoustique SilentShield® offre des performances plus silencieuses.
    • Fonctionne avec toutes les épaisseurs de comptoir standard. Se marie mieux avec une épaisseur de comptoir de 3 cm si une surface affleurante entre le comptoir et la planche à découper est souhaitée.
    • Application d'évier secondaire ou d'évier primaire.
    • Le bassin biseauté en forme de cône s'incline dans le drain, éliminant facilement les débris.
    • Comprend deux grilles râpées durables allant au lave-vaisselle qui offrent une étagère pratique pour le séchage, le rinçage et la décongélation.
    • Comprend une planche à découper en bambou, deux grilles râpées polyvalentes, une passoire et une poubelle.
    • Comprend le matériel d'installation.
    • Passoire vendue séparément.
    • Aussi disponible : Planche à découper de taille moyenne 10"x16" - couvre la moitié de l'évier

    Matériel

    • Acier inoxydable de qualité supérieure de calibre 18.

    Installation

    • Pas de trous de robinet.
    • Encastré.
    • Largeur minimale de l'armoire de base : 24"-27" (24" peut nécessiter des modifications de l'armoire).

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-23650
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsProlific®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.87
    • Largeur (pouces)17.75
    • Profondeur (pouces)12
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks