Publier vos produits
Components® Bathroom sink faucet spout with Row design, 1.2 gpm
Kohler

Components® Bathroom sink faucet spout with Row design, 1.2 gpm

Traduit par Google,

La forme moderne rencontre la fonction moderne : la collection KOHLER Components est définie par des formes contrôlées et une précision absolue dans chaque ligne et chaque angle. Avec Components, vous concevez votre baignoire sur mesure. Choisissez un bec, des poignées et une finition pour créer votre propre look moderne. Affichant une angularité monumentale mais ludique, ce bec Row présente une grande hauteur qui complète les éviers de style vasque. Associez-le à votre choix de poignées d'évier Components pour un design personnalisé.

Caractéristiques

  • Portée du bec de 6-11/16" (170 mm)
  • La grande hauteur est idéale pour les éviers de style vasque
  • Débit maximal de 1,2 gpm (4,5 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
  • Le flux laminaire fournit un flux d'eau gracieux
  • Comprend un drain en métal activé par le toucher avec un raccord de 1-1/4"
  • À utiliser avec les poignées de robinet Components K-77974-4, K-77974-8, K-77974-9 ou K-77963-8A (vendues séparément)
  • Se coordonne avec les robinets, accessoires et composants de douche Components pour compléter votre salle de bain.

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Conservation de l'eau et remises

  • Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®

Installation

  • Vanne généralisée ou à distance

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-23887
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsComponents™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-02-28
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)11.37
  • Largeur (pouces)2.36
  • Profondeur (pouces)6.64
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets