Publier vos produits
Kelston® Pedestal sink base
Kohler

Kelston® Pedestal sink base

Traduit par Google,

Ce piédestal Kelston® combine des éléments architecturaux classiques avec des lignes contemporaines audacieuses pour créer un design qui fonctionne bien dans une large gamme de décors de salle de bain. Associez ce piédestal au lavabo Kelston® pour un lavabo sur piédestal complet.

Caractéristiques

  • Se combine avec le bassin K-24051 pour créer le lavabo sur colonne K-24050 Kelston
  • Se coordonne avec d'autres produits de la collection Kelston

Matériel

  • Porcelaine vitrifiée

Installation

  • Piédestal

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-24052
  • Famille de produitsSink Accessories
  • Groupe de produitsKelston®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)28.99
  • Largeur (pouces)7.46
  • Profondeur (pouces)7.78
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code ETIMEG017910
  • Nom ETIMAccessories for sanitary devices
  • Code Uniclass 2015Pr_20_85_47
  • Description de l'Uniclass 2015Legs, pedestals, hangers and stringers
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties