Publier vos produits
Tempered® Pull-down single-handle kitchen sink faucet
Kohler

Tempered® Pull-down single-handle kitchen sink faucet

Traduit par Google,

Les détails nets de Tempered® se marient bien avec des textures et des matériaux contrastés qui ont des caractéristiques chaudes et naturelles. Les robinets trempés présentent une esthétique épurée avec une base ronde et des détails de poignée élégants. Doté de trois fonctions de pulvérisation et d'un système d'amarrage sécurisé DockNetik®.

Caractéristiques

  • La tête de pulvérisation rétractable à trois fonctions avec commande tactile vous permet de basculer entre le jet, la pulvérisation Sweep® et la technologie Boost
  • Le jet Sweep® fournit une lame d'eau large et puissante qui balaie votre vaisselle et votre évier propre
  • La technologie Boost augmente le débit de 30 % en appuyant sur un bouton. Utilisez Boost avec flux pour un remplissage plus rapide ou avec le spray Sweep® pour un nettoyage plus puissant
  • La technologie ProMotion® permet à la tête de pulvérisation rétractable de pivoter pour une utilisation plus confortable
  • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux
  • Le bec à grande arche offre un dégagement vertical pour les grands ustensiles de cuisine et les pichets
  • La poignée à levier unique facilite le réglage de la température de l'eau d'une seule main
  • La mémoire de température permet d'allumer et d'éteindre le robinet à la température réglée lors de l'utilisation précédente
  • Les vannes à disque en céramique KOHLER dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performance durable
  • Débit maximal de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
  • Le système d'amarrage sécurisé DockNetik® verrouille la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée

Matériel

  • Construction en métal de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Installation à un seul trou (écusson à trois trous vendu séparément)
  • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-24661
  • Famille de produitsFaucets
  • Groupe de produitsTempered®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-08-02
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)15.44
  • Largeur (pouces)2.43
  • Profondeur (pouces)7.89
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Code ETIMEG015610
  • Nom ETIMValves/taps/controls
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets