Publier vos produits
K-2530 Leaf™ Vessel bathroom sink
K-2530 Leaf™ Vessel bathroom sink
K-2530 Leaf™ Vessel bathroom sink
    Kohler

    K-2530 Leaf™ Vessel bathroom sink

    Traduit par Google,

    Façonné comme s'il flottait au sommet d'un ruisseau boisé, cet évier de style navire Leaf transmet un sentiment de nature et d'harmonie avec ses courbes douces vers le haut. Le montage sur le comptoir constitue un superbe point focal dans votre salle de bain. Un couvercle de trop-plein en chrome poli ajoute la touche finale.

    CARACTÉRISTIQUES

    • Bonde de trop-plein avec capuchon en chrome poli K-4061 inclus.
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir.

    Matériel

    • Argile réfractaire

    Installation

    • Navire

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-2530
    • Famille de produitsSinks
    • Groupe de produitsLeaf™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication1983-07-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)7.25
    • Largeur (pouces)15
    • Profondeur (pouces)23.62
    En rapport
    • Matériel principalArgile réfractaire
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord