Publier vos produits
Statement™ Ceiling-mount single-function dual rainhead arm
Kohler

Statement™ Ceiling-mount single-function dual rainhead arm

Traduit par Google,

Créez une expérience de douche unique, mémorable et digne d'un spa pour deux avec ce bras à tête de pluie double arqué pour montage au plafond. Influencé par le design emblématique de la maison moderne, le bras à double tête de pluie de 14½" x 22" offre une expérience de douche multiple unique en son genre, si vous le souhaitez, lorsqu'il est associé à deux têtes de pluie ou à une combinaison pommeau de pluie/douche à main et tuyau (chacune vendue séparément ). Avec une construction en laiton durable et un design minimaliste, cet accessoire de douche est suffisamment polyvalent pour tout environnement de douche personnalisé ou traditionnel.

Caractéristiques

  • Bras de douche double arqué de 14-1/2" x 22" (370,5 x 563 mm)
  • Compatible avec deux têtes de pluie à fonction unique ou une tête de pluie à fonction unique et une douchette à baguette avec boyau (composantes vendues séparément)
  • Les bras peuvent fonctionner individuellement ou ensemble en même temps

Matériel

  • La construction en laiton assure la durabilité et la fiabilité
  • Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

Installation

  • Nécessite une vanne et un inverseur ou une vanne multiport (vendue séparément)
  • Connexion 1/2 -14 NPT
  • Montage au plafond

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-26305
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsStatement™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-01-19
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)14.59
  • Largeur (pouces)22.16
  • Profondeur (pouces)2.15
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
  • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
  • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Numéro OmniClass23-31 25 00
  • Titre OmniClassToilet and Bath Specialties