Sans vergogne luxueux et vraiment inoubliables, les robinets et accessoires de salle de bain Occasion s'inspirent du glamour et de l'extravagance hollywoodiens des années 1960. Façonnée d'après les lignes de vêtements épurées et les designs de voitures audacieux de l'époque, la collection Occasion reflète une élégance gracieuse avec des accents pentagonaux distinctifs, des bases à facettes, des lignes fluides et des bords délicats. Alliant un design classique à des détails modernes, la douchette Occasion à fonction unique en forme de pentagone comprend 45 buses et une expérience de pulvérisation à couverture complète avec Katalyst pour une douche aussi agréable que tendance, tout en économisant l'eau. Associez-le à un support de douchette, un pommeau de douche et d'autres accessoires assortis pour créer votre propre design de salle de bain.
Caractéristiques
- La douchette à fonction unique offre un jet complet et constant, quelle que soit la pression de l'eau
- La couverture complète avec la technologie Katalyst offre une expérience de pulvérisation trempée, idéale pour rincer le shampooing des cheveux.
- La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux
- Surface de pulvérisation optimisée pour des performances maximales
- Débit maximal de 1,75 gpm (6,6 lpm) à 80 psi (5,5 bar)
- Fait partie de la collection de robinets et d'accessoires de salle de bain Occasion
Technologie
- La technologie d'induction d'air Katalyst® infuse l'eau avec de l'air, créant de plus grosses gouttes pour un jet plus puissant
Matériel
- Construction en matériaux de qualité supérieure pour la durabilité et la fiabilité
- Les finitions KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement
Conservation de l'eau et remises
- Ce produit peut aider un bâtiment à gagner des points d'efficacité de l'eau dans le système d'évaluation des bâtiments écologiques LEED®
Installation
- Entrée et sortie G 1/2
- Nécessite un tuyau de douche (vendu séparément)
- Support ou barre coulissante requis pour l'installation murale
- Support de montage sur pont requis pour l'installation sur pont