Publier vos produits
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve
    Kohler

    K-28213 Anthem™ Remote on/off button for digital thermostatic valve

    Traduit par Google,

    Ce bouton marche/arrêt à distance épuré et minimaliste est un moyen simple d'actionner votre douche sans avoir à intervenir. Conçu pour fonctionner de manière transparente avec votre système de douche numérique Anthem, le bouton mural agit comme une commande d'alimentation secondaire. Se couple avec une vanne thermostatique numérique via la technologie sans fil BLUETOOTH®.

    Fonctionnalités

    • Agit comme une commande auxiliaire pour le système de douche numérique Anthem.
    • Se jumelle avec votre valve thermostatique numérique à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth®.
    • Fournit un actionnement marche/arrêt simple des sorties de douche.
    • Design élégant et minimaliste.

    Installation

    • Montage mural.
    • Destiné à l'extérieur de l'espace de douche.
    • Comprend le matériel de montage.
    • Nécessite une vanne numérique Anthem (K-28209, K-28210, K-28211 ou K-28212) et une commande numérique Anthem (K-28214), chacune vendue séparément.

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-28213
    • Famille de produitsAccessories
    • Groupe de produitsAnthem™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-04-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)2.25
    • Largeur (pouces)2.25
    • Profondeur (pouces)1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Code Uniclass 2015Pr_70_75_36_50
    • Description de l'Uniclass 2015Loudspeakers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-37 17 13 19
    • Titre OmniClassSpeakers