Publier vos produits
Components® Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
Components® Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead
    Kohler

    Components® Semi-professional kitchen sink faucet with two-function sprayhead

    Traduit par Google,

    Élégante et minimaliste, la collection Components respire une sophistication calme. Des lignes fortes et confiantes créent des silhouettes audacieuses et distinctives accentuées par des détails de design raffinés. Le robinet de cuisine semi-professionnel Components allie son style minimaliste à un niveau avancé de portée et de maniabilité pour rehausser votre expérience de cuisine. La station d'accueil magnétique DockNetik verrouille facilement votre tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée pour offrir l'esthétique sophistiquée que seule la gamme de composants peut offrir.

    Caractéristiques

    • La conception du robinet d'inspiration professionnelle comprend un tuyau enduit facile à nettoyer avec une portée fonctionnelle étendue et une maniabilité améliorée
    • Tête de pulvérisation unique à deux fonctions avec jet Sweep® et jet aéré
    • Le jet Sweep® est doté de buses spécialement inclinées qui forment une lame d'eau large et puissante pour balayer votre vaisselle et votre évier.
    • Le système d'accueil magnétique DockNetik® verrouille solidement la tête de pulvérisation en place lorsqu'elle n'est pas utilisée
    • La face de pulvérisation MasterClean™ présente une surface facile à nettoyer qui résiste à l'accumulation de minéraux et maximise les performances de pulvérisation
    • Le bec à arche haute offre un dégagement vertical pour les ustensiles de cuisine et les pichets hauts
    • La poignée pivote de 90° vers l'avant pour éviter tout contact avec le dosseret
    • Les vannes à disque en céramique KOHLER® dépassent les normes de longévité de l'industrie pour une durée de vie de performances durables
    • Débit maximum de 1,5 gpm (5,7 lpm) à 60 psi (4,14 bar)
    • La mémoire de température permet d'ouvrir et de fermer le robinet à la température réglée lors d'une utilisation précédente

    Matériel

    • Construction métallique de qualité supérieure pour plus de durabilité et de fiabilité
    • Les finitions KOHLER® résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Pour installation à un ou trois trous (plaque de rosace vendue séparément)
    • Les conduites d'alimentation flexibles simplifient l'installation

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-28267
    • Famille de produitsFaucets
    • Groupe de produitsComponents®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-03-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)23
    • Largeur (pouces)2.33
    • Profondeur (pouces)8.98
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Code ETIMEG015610
    • Nom ETIMValves/taps/controls
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Numéro OmniClass23-31 11 00
    • Titre OmniClassFaucets