Publier vos produits
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control
    Kohler

    PureWash® E930 Elongated bidet toilet seat with remote control

    Traduit par Google,

    Le siège de toilette bidet PureWash E930 vous apporte la fraîcheur du nettoyage personnel dans un design mince et discret conçu pour s'adapter à la plupart des toilettes allongées. Ce siège chauffant est livré avec une télécommande portative facile à utiliser qui vous permet de régler et de définir toutes vos préférences personnelles, de la température et de la pression de l'eau à la température du siège et au séchage à l'air. Une veilleuse intégrée éclaire le bol et la baguette autonettoyante en acier inoxydable utilise la lumière UV pour un nettoyage automatique. De plus, vous pouvez personnaliser et contrôler votre produit grâce à la fonctionnalité de l'application Kohler Konnect®.

    Caractéristiques

    • Eau chauffée en continu pour un confort constant
    • Les modes de lavage avant et arrière fournissent de l'eau chaude pour le nettoyage
    • Température de l'eau et pression de l'eau réglables
    • Choisissez un jet oscillant ou pulsé
    • Télécommande portable élégante avec deux préréglages utilisateur programmables
    • La fonction autonettoyante utilise la lumière UV pour nettoyer automatiquement les surfaces de la baguette
    • Ouverture/fermeture du couvercle mains libres, activée par le mouvement
    • Le bol est automatiquement brumé avant utilisation pour un rinçage plus efficace pendant la chasse d'eau
    • Le jet Boost ajuste automatiquement le mode de pulvérisation arrière à la pression la plus élevée
    • Le mode enfant avec lavage doux et doux offre une expérience sûre
    • Siège chauffant avec réglages de température réglables
    • Système de séchage à air chaud avec réglages de température réglables
    • Fonction de désodorisation automatique pour le contrôle des odeurs
    • L'éclairage LED illumine le bol pour servir de veilleuse
    • Fonction d'économie d'énergie
    • Conception ergonomique pour une assise confortable
    • Le couvercle et le siège allongés Quiet-Close™ empêchent le claquement
    • La fonctionnalité Quick-Release™ permet de retirer facilement le siège des toilettes pour un nettoyage pratique
    • Les pare-chocs Grip-Tight maintiennent le siège fermement en place
    • Les sièges de toilettes ne peuvent pas être retournés à Kohler Co. s'ils sont ouverts ou en dehors de leur emballage d'origine.
    • Convient à la plupart des toilettes allongées

    Technologie

    • L'application KOHLER Konnect® permet de définir facilement les préférences et les préréglages de vos fonctionnalités.
    • La commande vocale permet une activation mains libres pour activer ou désactiver les fonctions de pulvérisation du bidet, de séchoir à air chaud et de nettoyage UV.

    Matériel

    • Construction en plastique

    Installation

    • *L'application KOHLER Konnect® s'associe à Amazon Alexa et Google Home
    • Nécessite une connexion à la conduite d’alimentation en eau des toilettes
    • Nécessite un circuit électrique GFCI dédié (120 V, 15 A, 60 Hz)

    Avis aux clients californiens

    • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-28821
    • Famille de produitsToilet Seats
    • Groupe de produitsPureWash®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-02-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)3.57
    • Largeur (pouces)15.06
    • Profondeur (pouces)20.45
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Sièges WC
    • Code ETIMEC011196
    • Nom ETIMToilet seat
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Description de l'Uniclass 2015WC seats and covers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 19 19 17
    • Titre OmniClassWater Closet Seats