Publier vos produits
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink
    Kohler

    Buckley™ 32-1/4" undermount double-bowl kitchen sink

    Traduit par Google,

    L'évier en acier inoxydable encastré Buckley est doté de SilentShield®, un système d'absorption acoustique conçu qui réduit considérablement le bruit du lavage de la vaisselle et de l'élimination. Deux bols profonds doubles égaux avec une touche contemporaine offrent plus d'espace de travail pour les articles plus volumineux. Le placement du drain arrière crée plus d'espace utilisable sous votre armoire.

    Caractéristiques

    • 36" (914 mm) minimum de largeur d'armoire de base
    • Bols doubles égaux
    • La profondeur de 9 po (229 mm) offre un espace de travail généreux
    • Les coins arrondis sont faciles à nettoyer
    • La technologie d'absorption acoustique SilentShield® offre des performances plus silencieuses
    • Les drains arrière augmentent l'espace de travail dans l'évier et l'espace de rangement en dessous
    • Pas de trous de robinet ; nécessite un robinet mural ou sur comptoir
    • La boîte comprend : évier, matériel d'installation
    • Tapis de bol en silicone K-28903 en option (vendu séparément)

    Matériel

    • Acier inoxydable de qualité supérieure de calibre 18
    • Les éviers en acier inoxydable KOHLER résistent à la corrosion et au ternissement

    Installation

    • Encastré

    Contactez Kohler

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Kohler-K-28900
    • Famille de produitsKitchen Sinks
    • Groupe de produitsBuckley™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-02-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)9.31
    • Largeur (pouces)32
    • Profondeur (pouces)18.3
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers
    • Code ETIMEC011315
    • Nom ETIMKitchen sink
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Description de l'Uniclass 2015Sinks
    • Code CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks