Publier vos produits
Volute™ 70-7/8" x 30-3/8" freestanding bath with base
Kohler

Volute™ 70-7/8" x 30-3/8" freestanding bath with base

Traduit par Google,

La collection de baignoires autoportantes Volute est une version contemporaine du charme classique de la fonte émaillée KOHLER®. Conçue pour faire une déclaration de beauté durable, la fonte émaillée KOHLER est résistante aux rayures et aux taches. Les lignes modernes du design de la collection se combinent à l'allure intemporelle de la fonte pour créer un look inoubliable dans n'importe quel espace de bain. Disponible en deux formes et autant de tailles, la collection de baignoires autoportantes Volute vous offre également le choix d'un pare-baignoire ou d'une base de bain en noir ou en blanc. Et comme les baignoires Volute sont fabriquées avec le drain et le trop-plein préinstallés, elles sont moins compliquées à installer. Pour compléter votre salle de bain, les kits de garniture de drain K-36361 sont disponibles en plusieurs finitions à coordonner avec les robinets et accessoires de salle de bain KOHLER.

Caractéristiques

  • La conception autoportante crée un point focal saisissant dans votre zone de baignade
  • Le bassin ovale crée une expérience de bain spacieuse
  • Support lombaire intégré aux deux extrémités
  • Le trop-plein à fente permet un trempage en profondeur
  • La profondeur de trempage de 12-1/16" (306 mm) offre une expérience de bain luxueuse
  • La surface antidérapante Safeguard® offre une excellente traction sous le pied
  • Drain central
  • Drain et trop-plein intégré préinstallés pour réduire le temps d'installation
  • La base du socle de couleur assortie crée une apparence élégante
  • Nécessite la garniture de drain de bain Volute K-36361 (vendue séparément)

Matériel

  • Bain en fonte émaillée KOHLER®
  • Extérieur peint en blanc
  • Piédestal en résine renforcée avec finition peinte en blanc
  • Drain en laiton

Installation

  • Sur pied

Avis aux clients californiens

  • AVERTISSEMENT : Cancer et dommages à la reproduction – www.P65Warnings.ca.gov

Contactez Kohler

Spécifications techniques
  • Réference unique.Kohler-K-29330
  • Famille de produitsBathtubs
  • Groupe de produitsVolute™
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-02-13
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)20.84
  • Largeur (pouces)30.31
  • Profondeur (pouces)70.86
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas
  • Code ETIMEC011609
  • Nom ETIMBath
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Description de l'Uniclass 2015Baths
  • Code CSI MasterFormat 201422 41 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
  • Numéro OmniClass23-31 15 00
  • Titre OmniClassBathtubs